VMS-130-CNFシリーズは金属エンクロージャー型のAC-DC電源で、さまざまな医療機器や歯科用機器向けに設計され、IEC 60601-1認証されています。アクティブな力率補正、最大94%の効率を特長とするこれらの医療用電源は、スタンバイ電力や全体的な電力消費を削減が必要な医療設計に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VMS-130-12-CNF | 129.6 | 12 | 10.8 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-24-CNF | 129.6 | 24 | 5.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-36-CNF | 129.6 | 36 | 3.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-130-48-CNF | 129.6 | 48 | 2.7 | CE, UL/cUL, UKCA |