本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
データシート
すべてのモデル
VMS-350Cシリーズは、さまざまな医療、歯科、および在宅機器向けに設計された低プロファイルのAC-DC電源です。このシリーズの特長は、アクティブ力率補正、低リーク電流(<0.1mA)、60601、60335、および61558認証です。これらの医療認定済みAC-DC電源は、待機電力と全体的な電力消費を削減する医療設計に最適です。
350W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 医療関係、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源