アクティブ製品アイコン

VMS-450B-CFSシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-450B-CSFシリーズ
VMS-450B-CSFシリーズ
側面図
背面図

概要

  • 450W
  • 100~240 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • 力率補正(PFC)
  • 内蔵冷却ファン
  • 5 VDC AUX出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 FCC、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

VMS-450B-CFSシリーズは、高密度型AC-DC電源で、医療規格60601-1第3版およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、薄型パッケージに収められており、信頼性と規制への準拠が最優先課題となる、スペースに制約のある医療および歯科のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.83 x 3.15 x 1.6
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    148.2 x 80 x 40.6
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VMS-450B-12-CFS 450 12 37.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認VMS-450B-12-CFS サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-15-CFS 450 15 30 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-19-CFS 450 19 23.7 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-24-CFS 450 24 18.8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認VMS-450B-24-CFS サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-36-CFS 450 36 12.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-48-CFS 450 48 9.4 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認VMS-450B-48-CFS サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-54-CFS 450 54 8.3 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認VMS-450B-54-CFS サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-56-CFS 450 56 8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web