本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
VMS-450C-CFSシリーズは、さまざまな医療、歯科、および自宅用ヘルスケア機器向けに設計されたAC-DC電源です。これは、医療用60601-1の認定を受けており、堅牢なシャーシ・マウント設計を採用しています。これらの医療認定済みAC-DC電源は、待機電力と全体的な電力消費を削減することが求められる医療分野の設計に最適です。
450W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 医療関係、 オープンフレーム、 シャーシマウントAC-DC電源
450W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 医療関係、 金属製ケース、 シャーシマウントAC-DC電源