NRND 製品アイコン

VMS-550シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VMS-550シリーズ
VMS-550 シリーズの別の画像

概要

  • 500~550 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~58 Vdc 出力オプション
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • 薄型
  • 力率補正(PFC)
  • 出力トリム
  • 12Vの補助ファン出力
  • 長寿命の電解コンデンサ
  • 60601-1-2 第4版EMC担保規格認定
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 Nemko、 UL/cUL

資料

説明

VMS-550シリーズは、550 Wの高密度のオープンフレームAC-DC電源で、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第3.1版およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、最大92%の高効率を誇る業界標準7.62 cm x 12.7 cmの薄型フットプリントにパッケージ化されており、信頼性と規制準拠が最大懸念となる、スペースに制約のある病院や歯科医院のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 38.1
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VMS-550-12 500 12 41.67 CE, Nemko, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VMS-550-12
VMS-550-15 500 15 33.33 UL/cUL, Nemko, CE 3Dモデル --
VMS-550-24 550 24 22.92 UL/cUL, CE, Nemko 3Dモデル 在庫確認VMS-550-24
VMS-550-30 550 30 18.33 UL/cUL, Nemko, CE 3Dモデル --
VMS-550-48 550 48 11.46 UL/cUL, Nemko, CE 3Dモデル 在庫確認VMS-550-48
VMS-550-58 550 58 9.48 UL/cUL, Nemko, CE 3Dモデル --

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web