VMS-550シリーズは、550 Wの高密度のオープンフレームAC-DC電源で、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1第3.1版およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、最大92%の高効率を誇る業界標準7.62 cm x 12.7 cmの薄型フットプリントにパッケージ化されており、信頼性と規制準拠が最大懸念となる、スペースに制約のある病院や歯科医院のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VMS-550-12 | 500 | 12 | 41.67 | CE, Nemko, UL/cUL |
VMS-550-15 | 500 | 15 | 33.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VMS-550-24 | 550 | 24 | 22.92 | UL/cUL, CE, Nemko |
VMS-550-30 | 550 | 30 | 18.33 | UL/cUL, Nemko, CE |
VMS-550-48 | 550 | 48 | 11.46 | UL/cUL, Nemko, CE |
VMS-550-58 | 550 | 58 | 9.48 | UL/cUL, Nemko, CE |