NRND 製品アイコン

VMS-550C-CFSシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VMS-550C-CFSシリーズ
VMS-550C-CFSシリーズの別の画像

概要

  • 500~550 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+70°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • 94%の最大効率
  • パワーグッド信号
  • リモート検知

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 60601、 61558
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

VMS-550C-CFSシリーズは、さまざまな医療、歯科、および在宅機器向けに設計されたAC-DC電源です。医療用 60601-1認定済みで、堅牢なシャーシマウント設計を採用している、この医療用認定済みAC-DC電源は、待機電力と全体的な電力消費の削減が求められる医療設計に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • 安全基準
     
    60335、60601、61558
  • グレード
     
    医療関係
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    6.3 x 3.39 x 1.69
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    160 x 86 x 43

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VMS-550C-12-CFS 499 12 41.6 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-12-CFS
VMS-550C-15-CFS 499 15 33.3 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-15-CFS
VMS-550C-24-CFS 549 24 22.9 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-24-CFS
VMS-550C-27-CFS 550 27 20.4 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-27-CFS
VMS-550C-36-CFS 550 36 15.3 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-36-CFS
VMS-550C-48-CFS 550 48 11.46 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認VMS-550C-48-CFS
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink