NRND 製品アイコン

VMS-65-CNFシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VMS-65-CNFシリーズ
VMS-65-CNFシリーズの別の画像

概要

  • 50~65 W
  • 80~264Vac入力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 90%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL

資料

説明

VMS-65-CNFシリーズは、65Wの金属密閉型AC-DC電源で、2 x MOPPアプリケーション向け医療60601-1第3.1版安全基準およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、最大90%の高効率を誇る業界標準5.08 x 10.10㎝のフットプリントにパッケージ化されており、信頼性と規制準拠が最優先課題となる病院、歯科医院、在宅医療アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    80 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.6 x 2.36 x 1.31
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    91.4 x 60.5 x 33.3
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VMS-65-3-CNF 65 3 15 CE, UKCA, UL 3Dモデル --
VMS-65-5-CNF 65 5 9 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VMS-65-5-CNF
VMS-65-12-CNF 65 12 3.75 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VMS-65-12-CNF
VMS-65-15-CNF 65 15 3 CE, UKCA, UL 3Dモデル --
VMS-65-24-CNF 65 24 1.875 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VMS-65-24-CNF
VMS-65-36-CNF 65 36 1.25 CE, UKCA, UL 3Dモデル --
VMS-65-48-CNF 65 48 0.938 CE, UKCA, UL 3Dモデル 在庫確認VMS-65-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink