推奨代替品
データシート
VOF-100C-CNFシリーズは、小型の金属製ケースを採用したAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、広い動作温度範囲、アクティブ力率補正を特長としています。VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-100C-12-CNF | 100 | 12 | 8.33 | CE, UL/cUL |
VOF-100C-15-CNF | 100 | 15 | 6.66 | CE, UL/cUL |
VOF-100C-24-CNF | 100 | 24 | 4.16 | CE, UL/cUL |
VOF-100C-27-CNF | 100 | 27 | 3.7 | CE, UL/cUL |
VOF-100C-36-CNF | 100 | 36 | 2.78 | CE |
VOF-100C-48-CNF | 100 | 48 | 2.08 | CE, UL/cUL |