VOF-100C-CNFシリーズ
VOF-100C-CNFシリーズの別の画像

概要

  • 100W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • トリムPOTによる調整可能な出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VOF-100C-CNFシリーズは、小型の金属製ケースを採用したAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、広い動作温度範囲、アクティブ力率補正を特長としています。VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.15 x 2.44 x 1.57
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    80 x 62 x 40
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VOF-100C-12-CNF 100 12 8.33 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-12-CNF
VOF-100C-15-CNF 100 15 6.66 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-15-CNF
VOF-100C-24-CNF 100 24 4.16 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-24-CNF
VOF-100C-27-CNF 100 27 3.7 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-27-CNF
VOF-100C-36-CNF 100 36 2.78 CE 3Dモデル --
VOF-100C-48-CNF 100 48 2.08 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web