VOF-100Cシリーズ
VOC-100Cの別の画像

概要

  • 100W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+85°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • トリムPOTによる調整可能な出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VOF-100Cシリーズは、小型の5.08cm x 7.62cmのシャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレーム型AC-DC電源モジュールシリーズです。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、広い動作温度範囲、アクティブ力率補正を特長としています。VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 2 x 1.22
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76.2 x 50.8 x 31
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VOF-100C-12 100 12 8.33 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-12
VOF-100C-15 100 15 6.66 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-15
VOF-100C-24 100 24 4.16 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-24
VOF-100C-27 100 27 3.7 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-27
VOF-100C-36 100 36 2.78 CE 3Dモデル --
VOF-100C-48 100 48 2.08 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-100C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web