NRND

VOF-200C-CNFシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VOF-200C-CNFシリーズ
VOF-200C-CNFシリーズの別の画像

概要

  • 200W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+70°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • トリムPOTによる調整可能な出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VOF-200C-CNFシリーズは、小型の金属製ケースを採用したAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、広い動作温度範囲、アクティブ力率補正を特長としています。VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.07 x 2.44 x 1.46
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    103.4 x 62 x 37
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VOF-200C-12-CNF 200 12 16.6 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-200C-12-CNF
VOF-200C-15-CNF 200 15 13.3 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-200C-15-CNF
VOF-200C-24-CNF 200 24 8.33 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-200C-24-CNF
VOF-200C-27-CNF 200 27 7.4 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-200C-27-CNF
VOF-200C-36-CNF 200 36 5.56 CE 3Dモデル --
VOF-200C-48-CNF 200 48 4.16 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-200C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink