NRND

VOF-350Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VOF-350Cシリーズ
VOF-350Cシリーズの別の画像

概要

  • 300~351 W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • -40~+70°Cの動作温度
  • アクティブ力率補正(PFC)
  • トリムPOTによる調整可能な出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

VOF-350Cシリーズは、小型の7.62cm x 12.7cmのシャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、広い動作温度範囲、アクティブ力率補正を特長としています。VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3 x 1
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 76.2 x 25.4
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
VOF-350C-12 300 12 25 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-350C-12
VOF-350C-15 325 15 21.67 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-350C-15
VOF-350C-24 350.4 24 14.6 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-350C-24
VOF-350C-27 351 27 13 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-350C-27
VOF-350C-36 350.3 36 9.73 CE 3Dモデル --
VOF-350C-48 350.4 48 7.3 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認VOF-350C-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink