VOF-350Cシリーズは、小型の7.62cm x 12.7cmのシャーシ・マウント・パッケージに収められたオープンフレームAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、広い動作温度範囲、アクティブ力率補正を特長としています。VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-350C-12 | 300 | 12 | 25 | CE, UL/cUL |
VOF-350C-15 | 325 | 15 | 21.67 | CE, UL/cUL |
VOF-350C-24 | 350.4 | 24 | 14.6 | CE, UL/cUL |
VOF-350C-27 | 351 | 27 | 13 | CE, UL/cUL |
VOF-350C-36 | 350.3 | 36 | 9.73 | CE |
VOF-350C-48 | 350.4 | 48 | 7.3 | CE, UL/cUL |