VOF-450C-CNFシリーズは、小型の金属製ケースを採用したAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、広い動作温度範囲、アクティブ力率補正を特長としています。VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-450C-12-CNF | 400 | 12 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-15-CNF | 400 | 15 | 26.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-24-CNF | 450 | 24 | 18.75 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-27-CNF | 450 | 27 | 16.7 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-36-CNF | 450 | 36 | 12.5 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-450C-48-CNF | 450 | 48 | 9.4 | CE, UL/cUL, UKCA |