VOF-550C-CNFシリーズは、小型の金属製ケースを採用したAC-DC電源です。これらのモデルは、ユニバーサル入力電圧範囲、広い動作温度範囲、アクティブ力率補正を特長としています。VOFが持つ高効率な性能とコンパクトなサイズで、幅広い消費者、産業、ICTアプリケーションに最適なソリューションとなっています。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VOF-550C-12-CNF | 499 | 12 | 41.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-15-CNF | 499 | 15 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-24-CNF | 549 | 24 | 22.9 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-27-CNF | 550 | 27 | 20.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-36-CNF | 550 | 36 | 15.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VOF-550C-48-CNF | 550 | 48 | 11.46 | CE, UL/cUL, UKCA |