アクティブ製品アイコン

VOFM-250Cシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VOFM-250Cシリーズ
VOFM-250Cシリーズの別の画像

概要

  • 250W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • Safety Class I or II
  • 12Vの補助ファン出力
  • 最高5,000mの動作高度
  • 3,000 Vac isolation voltage
  • 300 W peak power with 3 s duration

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

The VOFM-250C series is a medical grade open-frame ac-dc power supply housed in a compact 2” x 4” chassis-mount package. These models feature a universal input voltage range, a wide operating temperature, and 300 W peak power with 3 s duration. The VOFM's efficient performance and compact size make them ideal solutions for a range of medical applications.

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 4 x 1.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 101.6 x 32.5
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VOFM-250C-12 250 12 20.8 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOFM-250C-12 サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-250C-15 250 15 16.7 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOFM-250C-15 サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-250C-19 250 19 13.2 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOFM-250C-19 サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-250C-24 250 24 10.4 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOFM-250C-24 サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-250C-30 250 30 8.33 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOFM-250C-30 サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-250C-36 250 36 6.94 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOFM-250C-36 サンプルの依頼 見積依頼
VOFM-250C-48 250 48 5.21 cUL/UL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認VOFM-250C-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web