IoTや携帯用電子機器の台数が増加するにつれて、電子廃棄物と格闘する業界や政府のイニシアチブがUSB Type-Cコネクターの普及につながり、このコネクタータイプ用に構成された電源アダプタの必要性が加速しています。Type-Cコネクターは、インテリジェントな充電機能を提供する電力供給(PD)3.0仕様をサポートする設計で、アダプタが接続デバイスの特定の電力ニーズを満たすことができるようになります。CUIは、USB-C接続に対応するさまざまな標準およびカスタム電源アダプタを提供しており、幅広いデバイスに電力を供給します。
サンプルの
依頼
データシート
シリーズ