3 Wおよび5 Wのカプセル化されたAC-DC電源で複数のマウントオプションを提供

2019年2月12日


3 Wおよび5 Wのカプセル化されたAC-DC電源で複数のマウントオプションを提供

CUIの電源グループは本日、低消費電力のカプセル化されたAC-DC電源に3 Wおよび5 Wモデルを追加したことを発表しました。ボードマウント、シャーシマウント、リード線、DINレール構成のオプションが用意された単一出力のPSK-S3およびPSK-S5Bシリーズは、わずか37 x 24.5 x 18 mm(1.46 x 0.97 x 0.71インチ)の小型パッケージに収納され、スペースに制約のある低電力ITE、産業用制御、オートメーション、家電アプリケーションなどに理想的です。簡単に設置できるワイヤーリードPSK-S3-LおよびPSK-S5B-Lシリーズ、シャーシマウントのPSK-S3-TPSK-S5B-Tシリーズ、DINレールマウントのPSK-S3-DINPSK-S5B-DINシリーズは、エンジニアがよりシンプルな設計を導入するための追加のオプションを提供します。

これらのカプセル化されたモジュールは、4 kVACの入力出力絶縁、85~264 VACのユニバーサル入力電圧、そして-40~+70°Cの幅広い動作温度範囲が特徴です。さらに、このシリーズは、3.3、5、9、12、15、24 VDCの単一出力電圧と、過電流、過電圧、連続的な短絡保護も提供します。

All models are certified to the new IEC 62368-1 safety standard for ICT and AV equipment, while meeting CISPR32/EN55032 Class A limits for conducted and radiated emissions. さらに、クラスII構造を特徴とするこれらのカプセル化されたAC-DC電源の平均故障間隔時間(MTBF)は、周囲温度+25°Cにおいて最低300,000時間(MIL-HDBK-217Fで算出)となっています。

PSK-S3およびPSK-S5Bシリーズは、販売代理店を通じて、現在120個で単価$8.01からお買い求めいただけます。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: PSK-S3, PSK-S3-L, PSK-S3-T, PSK-S3-DIN, PSK-S5B, PSK-S5B-L, PSK-S5B-T, PSK-S5B-DIN
納期: 在庫は8週間分
対象ユーザー: 低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御アプリケーション
主な特長:超小型フルモールド・パッケージ、幅広い動作温度範囲
コスト:販売代理店を通じて120個単位での価格が1個あたり$8.01から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web