CUI、新しい医療グレードの絶縁型DC-DCコンバータ4種を発表

2023年11月14日


CUI、新しい医療グレードの絶縁型DC-DCコンバータ4種を発表

テュアラティン、オレゴン州。 [2023年11月14日] Belグループ企業であるCUI Incは本日、医療機器、家電、EV充電、産業用電子機器アプリケーションに特化した絶縁型DC-DCコンバータのPGNM-SおよびPGNP-Sシリーズのリリースを発表しました。

入力電圧範囲が1:1の6000 Vac絶縁を提供するこのシリーズは、EN/BS EN/UL 60601-1安全規格に認定されています。4つのSIP絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、1Wおよび2Wの電源オプションで構成されています。これらのコンバータは、-40~+105°Cの温度範囲で使用でき、連続出力短絡保護と強化絶縁を備えています。

  • PGNM1 – 1x MOPP、2x MOOP
  • PGNM2 – 1x MOPP、2x MOOP
  • PGNP1 – 2x MOPP
  • PGNP2 – 2x MOPP

新しいPGNM-SおよびPGNP-Sシリーズが発売されました。

  • 概要
  • 製品シリーズ: PGNM1-S, PGNM2-S, PGNP1-S, PGNP2-S
  • アプリケーション:  医療、産業
  • 販売の可用性:  Digikey、Moger、および Farnell Electronics

Belについて

CUI Incは、Belグループ企業(NASDAQ:BELFAとBELFB)です。Belは、回路保護、コネクタ、ケーブルアセンブリ、ディスクリートコンポーネント、磁気、電源など、幅広い製品を設計、製造、販売しています。当社はグローバル市場にサービスを提供し、世界中に拠点を構えて事業運営しています。

広報担当:

Theresa Schroeder
Theresa.Schroeder@belf.com


発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink