薄型オープンフレームパッケージに収容された高密度AC-DC電源

2017年10月17日


薄型オープンフレームパッケージに収容された高密度AC-DC電源

CUIの電源グループオープンフレームAC-DC電源のVOF製品ラインに275W、350W、550Wのモデルを追加したことを発表しました。 VOF-275 VOF-350 、および VOF-550 シリーズは、3 x 5 x 0.75 in (76 x 127 x 19 mm)、最大電力密度は24.4 W / in 3 です。これらのオープンフレームAC-DC電源は、スペースとエネルギーの消費が大きな懸念事項であるIT機器、産業用、テレコム用アプリケーションに最適で、最大94%の高い効率とわずか0.5Wの無負荷時の電力消費を実現しています。

3つの新しいVOFシリーズは、12〜58 Vdcの出力電圧オプションと最大80〜264 Vacの全世界対応の入力電圧の範囲を備えています。ULおよびEN 60950-1安全規格に準拠しているため、さらに電源は伝導および放射のEN 55032 B要件を満たしています。すべてのモデルは、力率補正、12 Vdc/500 mAファン出力、過電圧、過電流、短絡に対する保護機能も備えています。

負荷100%時の動作温度範囲は-40〜+50℃で、強制空冷、+70℃では負荷50%にまで下がります。高密度AC-DC電源は、Telcordia SR-332 Issue 3に基づいて計算したMTBFが377万時間です。

VOF-275、VOF-350、およびVOF-550シリーズは販売代理店を通じて、現在25個で単価$119.48からお買い求めいただけます。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: VOF-275VOF-350VOF-550
納期: 12週間
対象ユーザー: ITE、産業、通信アプリケーション
主な特長: 高密度、高効率、薄型
コスト: 販売代理店を通じて25個単位での価格が$119.48から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web