新しい300Wと120WのGaNアダプタ、ポータブル家電および産業用アプリケーション向けに競争力のある電力密度を提供

2021年10月13日


新しい300Wと120WのGaNアダプタ、ポータブル家電および産業用アプリケーション向けに競争力のある電力密度を提供

Belのグループ企業であるCUI Incは本日、2つのGaNデスクトップAC-DC電源シリーズをSDI製品ファミリーに拡張し、GaNアダプタ製品ラインの製品ラインアップを拡大したことを発表しました。SDI300G-UとSDI300G-URは、コンパクトなデスクトップパッケージからの300Wの連続出力を提供し、非GaNユニットと比較して最大100%の電力密度の向上を実現します。SDI120G-Uは、それぞれ120 Wの連続出力を提供します。これらのAC-DC電源はコンパクトサイズで、小型のフットプリント、軽量化、効率的な電力がメリットとなるシーケンシング、分子検査、家畜追跡など、さまざまなポータブル家電および産業用アプリケーションに最適です。

すべてのモデルはUL/cUL 62368-1要件に準拠し、レベルVI規格に基いた米国エネルギー省(DoE)が要求する現在の平均効率と無負荷時電力の仕様を満たしています。SDI300G-UシリーズとSDI120G-Uシリーズは、国際電気標準会議(IEC)のクラスI安全ガイドラインを満たしており、SDI300G-URはクラスII基準を満たしています。これらのGaNアダプタは、85 VAC~265 VACのユニバーサル入力範囲、シングル安定化出力、力率補正を提供します。

SDI300G-URシリーズは、2叉(C18)インレット、SDI300G-UとSDI120G-Uは3叉(C14)インレットを提供します。

SDI300G-UR、SDI300G-U、SDI120G-Uは今すぐご利用いただけます。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。


発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web