2019年7月16日
CUIのパワーグループは、本日、グローバル対応に設計された交換可能なACブレードを搭載した次世代の6 Wのウォールマウント型AC-DC電源の導入を発表しました。SMI6Bシリーズは、サイズ1.85 x 1.36 x 1.04 インチ (47 x 34.5 x 26.5 mm) の超小型パッケージを採用、US DoEレベルVIおよびEU CoCティア2効率性の規格、ならびに新しいICTおよびAV機器用のIEC 62368-1 安全規格に準拠しています。
北米、ヨーロッパ、英国、オーストラリア、中国向けACブレードオプションを備えたこのマルチブレード電源アダプタは、0.075W未満の無負荷時の電力消費、90~264Vacのユニバーサル入力圧力範囲、5~15 Vdcの単一出力電圧を提供します。さらに、このシリーズは過電流および短絡保護、そしてUL/cUL、GS、RCM、CCC、PSE、およびCEなどのさまざまな安全承認にも対応しています。
EMI/EMCのFCCパート15BクラスB制限に準拠するSMI6Bは、USBタイプCやMicro Bなどのさまざまな標準DC出力コネクタ・オプションを備えています。これらの機能と承認が組み合わさり、消費者、産業、モバイル機器を世界中の規定適合を維持するための最適なソリューションとなる、高効率的なパワーアダプターとなっています。
SMI6B販売代理店を通じて100個単位での価格が1個あたり$5.60からすぐに購入できます。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。