5/13/2014
株式会社シーユーアイ・ジャパン(本社:東京、代表取締役:山本克実、以下:CUI)は、30~85Wの小型オープンフレームAC-DC電源「VOFシリーズ」の新モデル4種類を発表しました。
これらの単一出力電源はCUIの既存製品を拡張したもので、前世代と比べて高効率性、無負荷パフォーマンス向上、電力量増大を実現しています。
VOFシリーズ新モデルは、47~63Hz入力でAC90~277Vの広範なユニバーサル入力電圧に対応しており、OEMメーカー用にグローバルな互換性を備えています。これらのシリーズは、業界トップクラスの効率性と低価格を実現するよう設計されており、ITE分野、産業分野、家電分野での利用に最適です。
VOFシリーズ新モデルには30、50、70、85 Wの各バージョンがあり、出力電圧オプションにはシリーズに応じてDC5、12、15、18、24、28、48Vがあります。どのモデルにも、内蔵の可変抵抗を使用した+/-5%の出力電圧調整機能が組み込まれています。
VOF-30、VOF-50、VOF-70モデルは、-20℃~+50℃では負荷100%で動作可能であり、60℃では50%に低下します。VOF-85は、-20℃~40℃では負荷100%で動作可能であり、60℃では同じく50%に低下します。
新しい小型オープンフレーム装置のサイズは101.6 x 50.75 x 33.6mm(4.00 x 2.00 x 1.32インチ)で、30 Wシリーズは90 x 50.8 x 21.1mm(3.54 x 2.00 x 0.83インチ)です。
VOFシリーズは、効率性90%まではUL/cUL及びTUV 60950-1安全性認定を受けており、CEマーク規格、EN 55022 Class B規格、FCC Class B EMI規格に準拠しています。1次から2次への絶縁耐圧AC3kVの効率性のほか、過電圧、過電流、ショートに対する保護も組み込まれています。
VOF新シリーズはCUIの販売代理店各社経由で販売されます。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。
概要
納期:8~10週間
対応分野:ITE、電気通信、産業分野
主な特長:小型、高効率、経済的
コスト:販売代理店を通して100個単位 $18.43から。
VOF-30の詳細はこちら
VOF-50の詳細はこちら
VOF-70の詳細はこちら
VOF-85の詳細はこちら