2013年10月22日
高さ17mmのボードマウントパッケージ正確な電圧精度と無負荷時消費電力0.5W及び効率92%を実現
CUI Incは、超低背(17mm)ボードマウント型フルモールド・パッケージでベースプレート冷却方式の高性能100W AC-DC電源シリーズを発表しました。
企業の電源製品グループ向けに追加されたVBM-100シリーズは、ITE、電気通信、産業用アプリケーションなどのスペースの制約、ノイズの制限および冷却用ファンの使用を制限する特定の要望を満たすことを目的としています。
100W出力までの出力に加えて、このコンパクトなAC-DCシリーズの安定化された出力電圧は6種類から選択可能です(DC12、15、24、28、36、及び48V)。また、25℃での電圧精度は±1%です。なお、出力電圧のカスタム注文も利用可能です。
VBM-100シリーズは、外形寸法117 x 61 x 17mm(4.5 x 2.4 x 0.6インチ)で、汎用的な入力範囲AC90~264Vとアクティブ力率改善回路を有しており、EN61000-3-2 Class D規格に適合するなどの優れた特長を備えています。
フルモールドパッケージ型ユニットの無負荷時消費電力は0.5W以下です。また効率は最大92%で動作します。VBM-100 AC-DC電源は、動作温度が-20~+85°Cであり、過電圧、短絡、過熱の各保護回路を有しています。
VBM-100シリーズの価格は100個からの単価が$172.80で販売代理店を通しての購入が可能です。また、要求に応じたOEM価格も利用可能です。
概要
納期:8~10週間
対応分野:ITE、電気通信、産業分野
主な特長:コンパクトな形状、強制空冷不可に対応したベースプレート冷却方式
コスト:販売代理店を通して100個単位$172.80から購入可能。