NRND

AE40-EW-Tシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

AE40-EW-Tシリーズ
AE40-EW-Tシリーズの別の画像

概要

  • 40W
  • 6:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -25~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

AE40-EW-Tシリーズは40W絶縁型DC-DCコンバータで、4000VDC絶縁耐圧および200から1200Vdcの入力電圧範囲を実現します。カプセル化されたシャーシ・マウント・パッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-25~最大+70°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの再生可能エネルギーアプリケーション向けの信頼できるオプションとなります。このシャーシマウントDC-DCコンバータは、定格動作が最大2000メートルで、遠隔地や高所設置もサポートしています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    4000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.315 x 2.756 x 1.319
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    135 x 70 x 33.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認
AE40-EW-S12-T 200 ~ 1200 40 12 3.33 3Dモデル 在庫確認AE40-EW-S12-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web