PDQ2-S安定化DC-DCコンバータシリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーで、幅広い2:1の入力範囲と1,500VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型8ピンSIPパッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDQ2-D5-S3-S | 4.5 ~ 9 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D5-S5-S | 4.5 ~ 9 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D5-S12-S | 4.5 ~ 9 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D5-S15-S | 4.5 ~ 9 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D5-D5-S | 4.5 ~ 9 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | CE |
PDQ2-D5-D12-S | 4.5 ~ 9 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | CE |
PDQ2-D5-D15-S | 4.5 ~ 9 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | CE |
PDQ2-D12-S3-S | 9 ~ 18 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D12-S5-S | 9 ~ 18 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D12-S12-S | 9 ~ 18 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D12-S15-S | 9 ~ 18 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D12-D5-S | 9 ~ 18 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | CE |
PDQ2-D12-D12-S | 9 ~ 18 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | CE |
PDQ2-D12-D15-S | 9 ~ 18 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | CE |
PDQ2-D24-S3-S | 18 ~ 36 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D24-S5-S | 18 ~ 36 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D24-S12-S | 18 ~ 36 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D24-S15-S | 18 ~ 36 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D24-D5-S | 18 ~ 36 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | CE |
PDQ2-D24-D12-S | 18 ~ 36 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | CE |
PDQ2-D24-D15-S | 18 ~ 36 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | CE |
PDQ2-D48-S3-S | 36 ~ 75 | 2 | 3.3 | 0.5 | CE |
PDQ2-D48-S5-S | 36 ~ 75 | 2 | 5 | 0.4 | CE |
PDQ2-D48-S12-S | 36 ~ 75 | 2 | 12 | 0.167 | CE |
PDQ2-D48-S15-S | 36 ~ 75 | 2 | 15 | 0.134 | CE |
PDQ2-D48-D5-S | 36 ~ 75 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | CE |
PDQ2-D48-D12-S | 36 ~ 75 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | CE |
PDQ2-D48-D15-S | 36 ~ 75 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | CE |