PDSE2-Mシリーズ
PDSE2-Mシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • シングル非安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

PDSE2-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージと-40~+105°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.52 x 0.45 x 0.29
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    13.2 x 11.4 x 7.25
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PDSE2-S5-S3-M 4.5 ~ 5.5 2 3 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S5-S3-M
PDSE2-S5-S5-M 4.5 ~ 5.5 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S5-S5-M
PDSE2-S5-S7-M 4.5 ~ 5.5 2 7 0.286 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S5-S7-M
PDSE2-S5-S9-M 4.5 ~ 5.5 2 9 0.222 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S5-S9-M
PDSE2-S5-S12-M 4.5 ~ 5.5 2 12 0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S5-S12-M
PDSE2-S5-S15-M 4.5 ~ 5.5 2 15 0.133 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S5-S15-M
PDSE2-S5-S24-M 4.5 ~ 5.5 2 24 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S5-S24-M
PDSE2-S12-S5-M 10.8 ~ 13.2 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S12-S5-M
PDSE2-S12-S9-M 10.8 ~ 13.2 2 9 0.222 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S12-S9-M
PDSE2-S12-S12-M 10.8 ~ 13.2 2 12 0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S12-S12-M
PDSE2-S12-S15-M 10.8 ~ 13.2 2 15 0.133 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S12-S15-M
PDSE2-S12-S24-M 10.8 ~ 13.2 2 24 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S12-S24-M
PDSE2-S15-S5-M 13.5 ~ 16.5 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S15-S5-M
PDSE2-S15-S15-M 13.5 ~ 16.5 2 15 0.133 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S15-S15-M
PDSE2-S24-S5-M 21.6 ~ 26.4 2 5 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S24-S5-M
PDSE2-S24-S9-M 21.6 ~ 26.4 2 9 0.222 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S24-S9-M
PDSE2-S24-S12-M 21.6 ~ 26.4 2 12 0.167 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S24-S12-M
PDSE2-S24-S15-M 21.6 ~ 26.4 2 15 0.133 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S24-S15-M
PDSE2-S24-S24-M 21.6 ~ 26.4 2 24 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDSE2-S24-S24-M

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web