推奨代替品
データシート
PEME2-D 非安定化DC-DCコンバータシリーズは、2 W絶縁型モジュールのファミリーです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型の14ピンのDIPパッケージと、-40~+105°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PEME2-5-D3-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3/-3 | 0.303/-0.303 | -- |
PEME2-5-D5-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | -- |
PEME2-5-D9-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 9/-9 | 0.111/-0.111 | -- |
PEME2-5-D12-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | -- |
PEME2-5-D15-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | -- |
PEME2-5-D24-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 | -- |
PEME2-5-S3-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3 | 0.4 | -- |
PEME2-5-S5-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5 | 0.4 | -- |
PEME2-5-S9-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PEME2-5-S12-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12 | 0.167 | -- |
PEME2-5-S15-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15 | 0.133 | -- |
PEME2-5-S24-D | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 24 | 0.083 | -- |
PEME2-12-D3-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 3/-3 | 0.303/-0.303 | UL/cUL |
PEME2-12-D5-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
PEME2-12-D12-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | UL/cUL |
PEME2-12-D15-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |
PEME2-12-D24-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PEME2-12-S5-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PEME2-12-S9-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 9 | 0.222 | UL/cUL |
PEME2-12-S12-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PEME2-12-S15-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PEME2-12-S24-D | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |
PEME2-15-D9-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 9/-9 | 0.111/-0.111 | -- |
PEME2-15-D12-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | -- |
PEME2-15-D15-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | -- |
PEME2-15-S5-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 5 | 0.4 | -- |
PEME2-15-S9-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PEME2-15-S15-D | 13.5 ~ 16.5 | 2 | 15 | 0.133 | -- |
PEME2-24-D5-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
PEME2-24-D12-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12/-12 | 0.083/-0.083 | UL/cUL |
PEME2-24-D15-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |
PEME2-24-D24-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 24/-24 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PEME2-24-S5-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PEME2-24-S9-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 9 | 0.222 | UL/cUL |
PEME2-24-S12-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PEME2-24-S15-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PEME2-24-S24-D | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |