PEME2-Dシリーズ
PEME2-Dシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 3000 VDC絶縁耐圧
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 無負荷入力電流が8mAと低い

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PEME2-D 非安定化DC-DCコンバータシリーズは、2 W絶縁型モジュールのファミリーです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型の14ピンのDIPパッケージと、-40~+105°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.8 x 0.4 x 0.323
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    20.32 x 10.16 x 8.2
  • 保護
     
    短絡
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PEME2-5-D3-D 4.5 ~ 5.5 2 3/-3 0.303/-0.303 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-D3-D
PEME2-5-D5-D 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-D5-D
PEME2-5-D9-D 4.5 ~ 5.5 2 9/-9 0.111/-0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-D9-D
PEME2-5-D12-D 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.083/-0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-D12-D
PEME2-5-D15-D 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.067/-0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-D15-D
PEME2-5-D24-D 4.5 ~ 5.5 2 24/-24 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-D24-D
PEME2-5-S3-D 4.5 ~ 5.5 2 3 0.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-S3-D
PEME2-5-S5-D 4.5 ~ 5.5 2 5 0.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-S5-D
PEME2-5-S9-D 4.5 ~ 5.5 2 9 0.222 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-S9-D
PEME2-5-S12-D 4.5 ~ 5.5 2 12 0.167 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-S12-D
PEME2-5-S15-D 4.5 ~ 5.5 2 15 0.133 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-S15-D
PEME2-5-S24-D 4.5 ~ 5.5 2 24 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-5-S24-D
PEME2-12-D3-D 10.8 ~ 13.2 2 3/-3 0.303/-0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-D3-D
PEME2-12-D5-D 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-D5-D
PEME2-12-D12-D 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.083/-0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-D12-D
PEME2-12-D15-D 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-D15-D
PEME2-12-D24-D 10.8 ~ 13.2 2 24/-24 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-D24-D
PEME2-12-S5-D 10.8 ~ 13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-S5-D
PEME2-12-S9-D 10.8 ~ 13.2 2 9 0.222 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-S9-D
PEME2-12-S12-D 10.8 ~ 13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-S12-D
PEME2-12-S15-D 10.8 ~ 13.2 2 15 0.133 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-S15-D
PEME2-12-S24-D 10.8 ~ 13.2 2 24 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-12-S24-D
PEME2-15-D9-D 13.5 ~ 16.5 2 9/-9 0.111/-0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-15-D9-D
PEME2-15-D12-D 13.5 ~ 16.5 2 12/-12 0.083/-0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-15-D12-D
PEME2-15-D15-D 13.5 ~ 16.5 2 15/-15 0.067/-0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-15-D15-D
PEME2-15-S5-D 13.5 ~ 16.5 2 5 0.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-15-S5-D
PEME2-15-S9-D 13.5 ~ 16.5 2 9 0.222 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-15-S9-D
PEME2-15-S15-D 13.5 ~ 16.5 2 15 0.133 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-15-S15-D
PEME2-24-D5-D 21.6 ~ 26.4 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-24-D5-D
PEME2-24-D12-D 21.6 ~ 26.4 2 12/-12 0.083/-0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-24-D12-D
PEME2-24-D15-D 21.6 ~ 26.4 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-24-D15-D
PEME2-24-D24-D 21.6 ~ 26.4 2 24/-24 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-24-D24-D
PEME2-24-S5-D 21.6 ~ 26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-24-S5-D
PEME2-24-S9-D 21.6 ~ 26.4 2 9 0.222 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-24-S9-D
PEME2-24-S12-D 21.6 ~ 26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-24-S12-D
PEME2-24-S15-D 21.6 ~ 26.4 2 15 0.133 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-24-S15-D
PEME2-24-S24-D 21.6 ~ 26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEME2-24-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink