PQME1-Mシリーズ
PQME1-Mシリーズの別の画像

概要

  • 0.75W
  • シングル安定化出力
  • 1:1入力範囲
  • 業界標準の8ピンSMTパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 74%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

PQME1-M安定化DC-DCコンバータシリーズは、分散型電源システム内のDCレールの変換や絶縁を経済的で信頼性の高い方法で行えるよう設計された0.75 Wの絶縁型モジュールのファミリです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージと-40~+85°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.52 x 0.33 x 0.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    13.2 x 8.5 x 7
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQME1-S5-S3-M 4.75 ~ 5.25 0.66 3.3 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S5-S3-M
PQME1-S5-S5-M 4.75 ~ 5.25 0.75 5 0.15 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S5-S5-M
PQME1-S5-S9-M 4.75 ~ 5.25 0.75 9 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S5-S9-M
PQME1-S5-S12-M 4.75 ~ 5.25 0.75 12 0.062 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S5-S12-M
PQME1-S5-S15-M 4.75 ~ 5.25 0.75 15 0.05 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S5-S15-M
PQME1-S12-S5-M 11.4 ~ 12.6 0.75 5 0.15 -- PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S12-S5-M
PQME1-S12-S12-M 11.4 ~ 12.6 0.74 12 0.062 -- PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S12-S12-M
PQME1-S12-S15-M 11.4 ~ 12.6 0.75 15 0.05 -- PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S12-S15-M

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web