PQME1-Sシリーズ
PQME1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 75%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

PQME1-Sシリーズは、制御型DC-DCコンバータで、-40~+85℃の広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。これらの製品は、小型SIPパッケージを採用しており、1:1入力と連続短絡保護機能を備えています。この低電力DC-DCコンバータは、産業、コンシューマ、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢なソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.24 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 6 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQME1-S12-S5-S 11.4 ~ 12.6 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S12-S5-S
PQME1-S12-S9-S 11.4 ~ 12.6 1 9 0.111 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S12-S9-S
PQME1-S12-S12-S 11.4 ~ 12.6 1 12 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S12-S12-S
PQME1-S12-S15-S 11.4 ~ 12.6 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S12-S15-S
PQME1-S15-S5-S 14.25 ~ 15.75 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S15-S5-S
PQME1-S15-S15-S 14.25 ~ 15.75 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S15-S15-S
PQME1-S24-S3-S 22.8 ~ 25.2 0.83 3.3 0.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S24-S3-S
PQME1-S24-S5-S 22.8 ~ 25.2 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S24-S5-S
PQME1-S24-S9-S 22.8 ~ 25.2 1 9 0.111 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S24-S9-S
PQME1-S24-S12-S 22.8 ~ 25.2 1 12 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S24-S12-S
PQME1-S24-S15-S 22.8 ~ 25.2 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME1-S24-S15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink