NRND
PRME1-Mシリーズ
NRND
8ピンSMT絶縁型DC-DCコンバータ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- 1W
- シングル安定化出力
- 1:1入力範囲
- -40~+85°Cの動作温度
- 71%の最大効率
説明
このPRME1-M安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージと-40~+85°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。
仕様
-
あり
-
SMT
-
3000
-
0.6 x 0.45 x 0.29
-
15.24 x 11.4 x 7.25
-
短絡