PRME1-Mシリーズ
PRME1-Mシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • シングル安定化出力
  • 1:1入力範囲
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 71%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

このPRME1-M安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージと-40~+85°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.6 x 0.45 x 0.29
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    15.24 x 11.4 x 7.25
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PRME1-S12-S5-M 11.4 ~ 12.6 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRME1-S12-S5-M
PRME1-S12-S12-M 11.4 ~ 12.6 1 12 0.084 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRME1-S12-S12-M
PRME1-S12-S15-M 11.4 ~ 12.6 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRME1-S12-S15-M
PRME1-S15-S5-M 14.25 ~ 15.75 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRME1-S15-S5-M
PRME1-S24-S5-M 22.8 ~ 25.2 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRME1-S24-S5-M
PRME1-S24-S12-M 22.8 ~ 25.2 1 12 0.084 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRME1-S24-S12-M
PRME1-S24-S15-M 22.8 ~ 25.2 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRME1-S24-S15-M

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink