NRND
PYB10-DINシリーズ
NRND
絶縁型DINレールDC-DCコンバータ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- シングル/デュアル安定化出力
- DINレールパッケージ
- 電源オンを示すLEDインジケータ
- 4:1入力範囲
- -40~+85°Cの動作温度
- 88%の最大効率
説明
PYB10-DINシリーズは、小型DINレールパッケージに収められた高効率の絶縁型DC-DCコンバータで、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。これらのDINレールDC-DCコンバータは、4:1の入力範囲、-40~+85°Cの動作温度を特長としており、ファクトリ・オートメーションや産業用制御などの過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。
仕様
-
あり
-
DINレール
-
1500
-
2.99 x 1.24 x 1.02
-
76 x 31.5 x 25.8