コンパクトなP78A-0500非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニア・レギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニア・レギュレータとは異なり、P78 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、組み込みスペースとエネルギー効率が重要なアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
P78A03-0500 | 6 ~ 28 | 1.65 | 3.3 | 0.5 |
P78A05-0500 | 7 ~ 28 | 2.5 | 5 | 0.5 |