アクティブ

P78B-1000シリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

P78B-1000シリーズ
P78B-1000シリーズの別の画像

概要

  • 1A
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • LM78XXリニア・レギュレータと互換性のあるピン
  • コンパクトSIP3パッケージ
  • 低リップル・ノイズ
  • -40~+90°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

コンパクトなP78B-1000非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニアレギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。コンパクトなSIPパッケージに収納されたこのシリーズは、LM78XXモデルレギュレータとピン互換性があり、低リップルと低ノイズを特徴としています。リニア・レギュレータとは異なり、 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.46 x 0.3 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 7.6 x 10.2
  • 保護
     
    連続短絡
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 出力電流(A) 電力(W) 出力電圧(VDC) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
P7802B-1000 4.75 ~ 36 1 1.8 1.8 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7802B-1000 サンプルの依頼 見積依頼
P7803B-1000 4.75 ~ 36 1 3.3 3.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7803B-1000 サンプルの依頼 見積依頼
P7805B-1000 6.5 ~ 36 1 5 5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7805B-1000 サンプルの依頼 見積依頼
P7806B-1000 8 ~ 36 1 6.5 6.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7806B-1000 サンプルの依頼 見積依頼
P7812B-1000 15 ~ 36 1 12 12 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7812B-1000 サンプルの依頼 見積依頼
P7815B-1000 18 ~ 36 1 15 15 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7815B-1000 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web