アクティブ

P78B-500シリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

P78B-500シリーズ
P78B-500シリーズの別の画像

概要

  • 0.5A
  • 1~15 Vdc出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 継続的な短絡保護
  • 低リップル・ノイズ
  • LM78XXリニア・レギュレータと互換性のあるピン

安全とコンプライアンス

資料

説明

コンパクトなP78B-500非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニアレギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されています。コンパクトなSIPパッケージを採用したこのシリーズは、LM78XXモデルレギュレータとピン互換性があり、低リップルと低ノイズが特徴です。リニア・レギュレータとは異なり、 DCスイッチング・レギュレータは、ヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が最優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.46 x 0.3 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 7.6 x 10.2
  • 保護
     
    短絡
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web