NRND

VXO78-500シリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VXO78-500シリーズ
VXO78-500シリーズの別の画像

概要

  • 0.5A
  • 3~15 Vdc 出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • LM78XXおよびLM79XXリニア・レギュレータとピン互換
  • 広い入力電圧範囲
  • 負出力アプリケーションに適しています。
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い
  • 低リップル・ノイズ
  • 95%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CSA、 UL/cUL

資料

説明

コンパクトなVXO78-500非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニアレギュレータに代わり、正または負の出力アプリケーションに高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニアレギュレータと比較すると、VXO78-500 DCスイッチング・レギュレータは最大95%も効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.394 x 0.283 x 0.433
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    10 x 7.2 x 11
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
VXO7803-500 4.75 ~ 36 1.65 3.3 0.5 UL/cUL, CSA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VXO7803-500
VXO7805-500 6.5 ~ 36 2.5 5 0.5 UL/cUL, CSA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VXO7805-500
VXO78012-500 15 ~ 36 6 12 0.5 UL/cUL, CSA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VXO78012-500
VXO78015-500 19 ~ 36 7.5 15 0.5 UL/cUL, CSA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VXO78015-500
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web