SDI160-Uシリーズは、ICTとAV機器用の新しいUL/cUL 62368-1基準に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するよう設計されたインレット付き160WデスクトップAC-DC電源C14です。SDI160-Uデスクトップ・アダプタは、0.15W以下の無負荷時の電力消費を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI160-12-U | 150 | 12 | 12.5 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-19-U | 160 | 19 | 8.4 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-24-U | 158 | 24 | 6.6 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-48-U | 158 | 48 | 3.3 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160-56-U | 160 | 56 | 2.86 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |