GaN技術により、パワフルなSDI200G-UDシリーズはわずか0.21Wという低さの無負荷時の電力消費を実現でき、ICTおよびAV機器のIEC 62368-1 基準だけでなく、現在のUS DoEレベルVI 効率基準にも適合します。最高250%の電力密度の増加を特長としたSDI200G-UDシリーズは、小型パッケージに高速かつ高効率の電力を提供するC8のインレットを装備した、200WのデスクトップAC-DC 電源です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI200G-12-UD | 192 | 12 | 16 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-18-UD | 200 | 18 | 11.1 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-19-UD | 200 | 19 | 10.5 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-19.5-UD | 200 | 19.5 | 10.2 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-20-UD | 200 | 20 | 10 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-24-UD | 200 | 24 | 8.3 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-48-UD | 200 | 48 | 4.2 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI200G-56-UD | 200 | 56 | 3.6 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |