PSK-3Dシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。3Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲が特長で、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-3D-3 | 3 | 3.3 | 0.9 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-5 | 3 | 5 | 0.6 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-9 | 3 | 9 | 0.333 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-12 | 3 | 12 | 0.25 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-15 | 3 | 15 | 0.2 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-24 | 3 | 24 | 0.125 | CE, UL/cUL |