NRND

VGS-200Eシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VGS-200Eシリーズ
VGS-200Eシリーズの別の画像

概要

  • 200W
  • 85~305Vac入力
  • 4.5~50.4VDC出力範囲
  • -40~+70°Cの動作温度
  • 調整可能な出力電圧
  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠
  • 過電流および短絡保護遅延
  • 5,000 メーター動作高度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

VGS-200Eシリーズは、コンパクトな金属製ケースを採用した200WのAC-DC電源です。この電源は、62368認定済みなだけでなく60335システム要件を満たすように設計されています。26mmの低プロファイル、過電流および短絡保護、調整可能な出力電圧を特徴とするこの頑丈なユニットは、産業アプリケーションでのスタンバイ電力使用量の削減に最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    7.72 x 2.16 x 1.02
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    194 x 55 x 26
  • 保護
     
    出力過電圧、過電流、過熱、短絡

すべてのモデル

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web