3 W~ 300 Wの範囲に対応した、スタンダードおよびカスタマイズ可能なデスクトップおよびウォールマウントアダプタ
1 W~ 600 Wまでの幅広いボードマウント、シャーシマウント、およびDIN レールのオプションを提供します
1W〜660Wの絶縁型構成および非絶縁型構成の先進メーカー
当社の最新ブログ記事で、一般的な設計課題に対する答えを見つけましょう
冗長システムにおける電源の信頼性の基礎について学びます。1+1および1+N構成、ダイオードORing、FETスイッチなどについてご覧ください。