30Wおよび40Wデスクトップ電源アダプタは、DoEレベルVIおよびCoCティア2規制に準拠しています。

2017年3月21日


30Wおよび40Wデスクトップ電源アダプタは、DoEレベルVIおよびCoCティア2規制に準拠しています。

CUIの電源グループは本日、30Wおよび40WのデスクトップAC-DC電源アダプタが、DoEレベルVIおよびCoCティア2に準拠した外部電源のラインナップに加わることを発表しましたSDI30-USDI30-UDSDI40-U、およびSDI40-UDシリーズは全て、米エネルギー省(DoE)の施行するレベルVI規格で定められた、現行の平均効率および無負荷電力の要件を満たすよう設計されています。また全てのモデルは欧州連合(EU)が提唱するCoCティア2規格に準拠しています。CoCティア2規格は2018年の法制化に向けて精査中で、レベルVI規格によって義務付けられている効率要件をさらに厳しくし、また新たに10%負荷時の電力消費のリミットが追加されます。どちらの規格も、最終製品が使用されていないときや、システムに接続されていないときの消費電力を大幅に削減することを目標としています。

The SDI30 and SDI40 series are available with C8 or C14 inlets and single output voltages of 12, 15, 19, and 24 Vdc. 両モデルとも外寸111x52x32.3ミリのコンパクトなパッケージに収められており、90〜264VDCの幅広いユニバーサル入力電圧範囲を備えています。当アダプタはUL/cUL、GS、PSE、およびCEの安全認証を取得しており、放射エミッションおよび伝導エミッションではFCCパート15BクラスBに適合しています。過電圧および短絡に対する保護機能も搭載されています。

無負荷時の電力消費は0.075Wと低く、エネルギー消費を抑えなくてはならない消費者向け、産業用およびITEアプリケーションなど、幅広い分野で理想的な外部デスクトップAC-DC電源です。

SDI30-U、SDI30-UD、SDI40-UおよびSDI40-UDシリーズは販売代理店を通じて、100個単位で単価$14.58から販売しています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

CUIはAPEC2017にて、レベルVIおよびCoCティア2に準拠した外部アダプタを始めとする1W〜12,000Wの電源ラインナップを出展いたします。当社ブース(#311)までぜひお越しください。APECはApplied Power Electronics™のプレミアイベントです。このカンファレンスは米国フロリダ州タンパのタンパ・コンベンション・センターで2017年3月26日〜30日まで開催され、パワー・エレクトロニクス業界の実務および応用分野に焦点が当てられます。

概要
製品名: SDI30-U, SDI30-UD, SDI40-U, SDI40-UD
納期: 10週間
対象ユーザー: 民生用、産業用、ITE機器製造業者等
主な特長: DoEレベルVIおよびCoCティア2効率
コスト: 販売代理店を通じて100個単位での価格が1個あたり$14.58から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web