300W AC-DC電源シリーズは、7.6 cm x 12.7 cm のコンパクトで高効率なパッケージです

2017年4月18日


300W AC-DC電源シリーズは、7.6 cm x 12.7 cm のコンパクトで高効率なパッケージです

CUIの電源グループは今日、コンパクトな300WシリーズがVOF AC-DC電源製品ラインナップに加わることを発表しました。VOF-300シリーズはオープンフレームおよび金属製クローズパッケージで提供され、現在6~280WのCUIの汎用AC-DC電源製品ラインを高出力化した追加製品です。理想的な経済性と性能を兼ね備えたこれらの単一出力電源は最大94%の効率を実現し、無負荷時の電力消費は0.3Wと低く、省エネルギー型ITE、産業、および家電用途に適しています。

オープンフレームのVOF-300とクローズフレームのVOF-300-CNFシリーズは、90~264VACの広範囲な全世界対応の入力電圧で動作し、12、24、36、48VDCのいずれかの出力電圧を使用できます。全モデルがUL/cULおよびTUV 60950-1安全性認定を受けているだけでなく、放射エミッションのEN 55032クラスBおよびFCCクラスBの限度値にも準拠しています。このシリーズの平均故障間隔時間(MTBF)は、周囲温度25℃において115VACにおける負荷100%で最低160,000時間です(MIL-HDBK-217Fで算出)。過電圧、過熱、過電流および出力短絡の各保護機能ならびに、力率修正機能を備えています。

オープンフレーム版VOF-300シリーズは7.6 cm x 12.7 cm x 3.5 cmのパッケージに収められており、強制空冷時の100%負荷での動作温度範囲は-40℃~+50℃で、+70℃では60%負荷に低下します。金属製クローズパッケージは8.8 cm x 13.6 cm x 4.0 cm とやや大きく、強制空冷時の100%負荷での動作温度範囲は-40℃〜+60℃で、+80℃では60%負荷に低下します。

、VOF-300、およびVOF-300-CNFシリーズは販売代理店を通じて、25個で単価$111.50から販売しています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: VOF-300, VOF-300-CNF
納期: 在庫は8週間分
対象ユーザー: ITE、業務用電気製品、家電製品アプリケーション
主な特長: コンパクトで高効率
コスト: 販売代理店を通じて25個単位での価格が1個あたり$111.50から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web