2013年7月9日
CUI Incは、要求の厳しい使用条件にも対応する、入出力絶縁耐圧DC3,000Vで、-40~+105℃という極めて広い動作温度範囲を持つ低出力ボードマウント型DC-DCコンバータのファミリーを発表しました。
非安定型のPEMシリーズは、CUIの第2世代型低出力DC-DCコンバータの最新ラインに加えられており、顧客のアプリケーションのために効率性と発熱特性の性能を改善するように設計されています。1Wと2Wのファミリーは、医療用、産業用制御、セキュリティ、通信システムなどの広範囲なアプリケーションに対して堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。
PEMシリーズは、第一世代から5%増加した89%までの効率を実現しました。さらに、拡張したシリーズ全体の負荷曲線の性能を強化し、放散される熱を減少するために、モジュールは非常に軽く、無負荷条件で電力消費を制限するように設計されています。
PEMファミリーは、外形寸法19.6 x 7.0 x 10.0mm(0.77 x 0.28 x 0.39インチ)で、コンパクトな業界標準の7ピンSIPパッケージに収納されています(19.6 x 7.0 x 10.0mm)。定格入力電圧は、DC3.3、5、12、15、及び24V(±10%)で、出力電圧は、DC3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15、及び±24Vが選択できます。
高感度な負荷のために保護層が追加されており、PEMファミリーは、連続的な短絡保護回路及び8KVの静電防止保護回路を付属しています。
PEMシリーズの価格は、500個からの単価が$4.11です。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。
概要
製品名:PEMシリーズ
納期:6週間
ターゲット市場:医療用、産業用制御、セキュリティ及び通信システム
主な特長:広い温度範囲、高効率
コスト:販売代理店を通して500個単位 $4.11から