産業用、テストと測定、電気通信アプリケーションに最適なDC-DCコンバータ

2023年3月28日


産業用、テストと測定、電気通信アプリケーションに最適なDC-DCコンバータ

テュアラティン、オレゴン州。 [2023年3月29日] Belグループ企業であるCUI Incは、2:1の入力範囲、36~75 Vdc、およびシングル安定化出力を特徴とする、PQQC3-OSおよびPQQC6-OSシリーズを備えた2種の絶縁型DC-DCコンバータの追加を発表しました。このシリーズは、CEおよびUKCAの安全規格62368に認定されており、さまざまな産業、テスト&測定、電気通信アプリケーションに適しています。

シリーズの薄型オープンフレーム設計と組み合わせたこれらのコンバータは、動作温度範囲(-40~85°C)で、リモートオン/オフ制御、短絡、過電流保護を備えています。

CUI IncのDC-DCコンバータは、業界標準の8ピンSIPパッケージで提供されています。

PQQCシリーズはすぐにご利用いただけます。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。

Belについて

CUI Incは、Belグループ企業(NASDAQ:BELFAとBELFB)です。Belは、回路保護、コネクタ、ケーブルアセンブリ、ディスクリートコンポーネント、磁気、電源など、幅広い製品を設計、製造、販売しています。当社はグローバル市場にサービスを提供し、世界中に拠点を構えて事業運営しています。

広報担当:

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web