この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
すべてのモデル
250W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
280W、 90~277Vac入力、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cm、 オープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
300W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
1.5 Aの出力電流、 4.75~18 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
20W、 USB Cインレット、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
15~60 W、 USB Cインレット、 北米用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源