製造中止

PTK15-Q48シリーズ

20~72VDCの入力範囲、 15W、 シングル、デュアル/トリプル出力

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
PTK15-Q48-S3 20 ~ 72 13.2 3.3 4
PTK15-Q48-S5 20 ~ 72 15 5 3
PTK15-Q48-S12 20 ~ 72 15 12 1.25
PTK15-Q48-S15 20 ~ 72 15 15 1
PTK15-Q48-D5 20 ~ 72 15 5/-5 1.5/1.5
PTK15-Q48-D12 20 ~ 72 15 12/-12 0.63/0.63
PTK15-Q48-D15 20 ~ 72 15 15/-15 0.5/0.5
PTK15-Q48-T312 20 ~ 72 15 3.3/12 2
PTK15-Q48-T512 20 ~ 72 15 5/12 1.5
PTK15-Q48-T315 20 ~ 72 15 3.3/15 2
PTK15-Q48-T515 20 ~ 72 15 5/15 1.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web